この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, ブレーキ液, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 洗浄溶剤, 潤滑油, 航空燃料, 防氷液

  • 一次製品色  クリア, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  架橋フッ素系樹脂, 架橋ポリフッ化ビニリデン

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .1, .11, .15, .25, .33, .43, .48

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .004, .006, .01, .013, .017, .019

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .25, .33, .43, .48, .51

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .01, .013, .017, .019, .02

  • 製品長さ (mm) 23, 25, 25.4, 1220

  • 製品長さ (in) .906, .984, 1, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .58, .6, .79, .8, 1.17, 1.2, 1.58, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 12.8, 19.05, 19.1, 25.4

  • 復元時の内径 (最大) (in) .023, .024, .031, .046, .047, .062, .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .374, .375, .499, .5, .75, 1

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .046, .047, .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.18 – 6.35, 9.53 – 19.05

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .125 – .25, .375 – .75

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 155

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 175

  • 復元温度 (°C) 175

動作/用途

  • 機械抵抗  カットスルー, ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, スティック, スプール, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  はい

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RW175

関連資料

データ シート/カタログ ページ