製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ASTM, ASTM
-
一次製品色
黒
-
収縮率
4:1
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミリジッド
寸法
-
製品長さ (mm)
15, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 65, 70, 75, 95, 101, 150, 200, 1220
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.3, 1.5, 1.52, 2.29, 2.54
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.012, .059, .06, .09, .1
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.5, 1.52, 2.54
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.059, .06, .1
-
製品長さ (mm)
15, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 65, 70, 75, 95, 101, 150, 200, 1220
-
製品長さ (in)
.591, .787, .984, 1.063, 1.182, 1.26, 1.378, 1.496, 1.57, 1.575, 1.77, 1.773, 1.969, 1.97, 2.559, 2.56, 2.756, 2.953, 3.74, 3.98, 5.905, 7.87, 48, 48.03
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1.65, 2.29, 2.3, 2.5, 2.54, 4.4, 4.45, 8.38
-
復元時の内径 (最大) (in)
.065, .09, .091, .098, .1, .173, .175, .33
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
7.62, 9, 11.6, 17.78, 17.8, 27.94
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.3, .354, .355, .455, .456, .699, .7, .701, 1.099, 1.1, 17.78, 27.94
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
2.3 – 9, 2.33 – 9, 4.45 – 17.78, 8.38 – 27.94
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.09 – .354, .175 – .7, .33 – 1.099, .091 – .355, .33 – 1.1
使用条件
-
抵抗特性
浸漬保護, 湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
110, 125
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 150
-
復元温度 (°C)
135
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 振動, 摩耗, 機械的損傷, 流体
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, 中国