• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  タービン燃料, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料, 防除氷液

  • 一次製品色  白, 赤, 黒

  • 収縮率  3:1

  • 一次製品の材料  ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン, 粘着

  • 柔軟性  セミリジッド, フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) 1.78, 2.54, 3.05, 3.56, 4.06

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .07, .1, .12, .14, .16

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) 1.78, 3.05, 3.56

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .07, .12, .14

  • 製品長さ (mm) 12, 101.6, 152.4, 279.4, 304.8, 305, 457.2, 762, 1219.2

  • 製品長さ (in) 4, 6, 11, 12, 18, 30, 48

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 2.54, 3.81, 5.59, 9.49, 9.58, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45

  • 復元時の内径 (最大) (in) .1, .15, .22, .374, .377, .5, .75, .9, 1.25, 1.75

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 38.1, 43.18, 50.8, 68.58, 76.2, 101.6, 114.3

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 4, 4.5

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.81 – 10.16, 22.86 – 68.58, 44.45 – 114.3, 9.49 – 27.94, 12.7 – 38.1, 9.58 – 33.02, 44.45 – 101.6, 5.59 – 19.05, 2.54 – 7.62, 12.7 – 43.18, 31.75 – 76.2, 19.05 – 50.8

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .5 – 1.7, 1.75 – 4, .75 – 2, 1.25 – 3, .15 – .4, .22 – .75, .9 – 2.7, .374 – 1.1, .5 – 1.5, .1 – .3, .377 – 1.3, 1.75 – 4.5

使用条件

  • 抵抗特性  湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 90

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材, 非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 110, -55 – 90

  • 復元温度 (°C) 121

動作/用途

  • 機械抵抗  摩耗, 流体, 湿度

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-SST-FR

関連資料

データ シート/カタログ ページ