製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
タービン燃料, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料, 防除氷液
-
一次製品色
クリア, 赤, 黒
-
収縮率
3:1
-
一次製品の材料
ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン, 粘着
-
柔軟性
セミリジッド
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
1.78, 2.54, 3.05, 3.56, 4.06
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.07, .1, .12, .14, .16
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.78, 3.56
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.07, .14
-
製品長さ (mm)
40, 76.2, 152.4, 254, 304.8, 609.6, 762, 914.4, 1219.2
-
製品長さ (in)
1.575, 3, 6, 10, 12, 24, 30, 36, 48
-
復元時の内径 (最大) (mm)
2.54, 3.81, 5.59, 9.49, 9.58, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45
-
復元時の内径 (最大) (in)
.1, .15, .22, .374, .377, .5, .75, .9, 1.25, 1.75
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 38.1, 43.18, 50.8, 68.58, 76.2, 101.6, 114.3
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 4, 4.5
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
3.81 – 10.16, 22.86 – 68.58, 9.49 – 27.94, 44.45 – 114.3, 12.7 – 38.1, 9.58 – 33.02, 44.45 – 101.6, 5.59 – 19.05, 2.54 – 7.62, 12.7 – 43.18, 31.75 – 76.2, 19.05 – 50.8
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.5 – 1.7, 1.75 – 4, .75 – 2, 1.25 – 3, .15 – .4, .22 – .75, .9 – 2.7, .374 – 1.1, .5 – 1.5, .1 – .3, .377 – 1.3, 1.75 – 4.5
使用条件
-
抵抗特性
湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
90
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材, 非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 110, -55 – 90
-
復元温度 (°C)
121
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国