製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
水
-
一次製品色
黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
ZEROHAL ポリオレフィン
-
柔軟性
非常にフレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.44, .46, .56, .68, .76, .77, .89
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.017, .018, .022, .027, .03, .035
-
製品長さ
65 mm [ 2.559 in ]
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.01, 4.5, 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 12.5, 15
-
復元時の内径 (最大) (in)
.02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197, .217, .236, .315, .354, .394, .492, .591
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.3, 1.9, 2.4, 2.9, 3.4, 3.8, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.1, 11.1, 12.4, 16.5, 18.6, 21, 26.4, 31.6
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.051, .075, .094, .114, .134, .15, .169, .209, .248, .287, .327, .366, .4, .437, .488, .649, .732, .827, 1.039, 1.244
-
チューブのサイズの許容範囲
9 – 18.6 mm [ .354 – .732 in ]
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
70
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-30 – 125
-
復元温度 (°C)
90