この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .3

ボディの特徴

  • 流体のタイプ 

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  ZEROHAL ポリオレフィン

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .25, .26, .28, .33, .46

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .01, .011, .013, .018

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .3, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12.5

  • 復元時の内径 (最大) (in) .012, .016, .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .118, .157, .177, .197, .236, .354, .492

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) .7, .95, 1.15, 1.65, 2.05, 2.55, 3.05, 3.55, 4.15, 6.1, 8.1, 9.1, 10, 12.4, 18.6, 25.4

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .028, .037, .045, .065, .081, .1, .12, .14, .163, .24, .319, .358, .394, .488, .732, 1

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 70

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 125

  • 復元温度 (°C) 90

動作/用途

  • 機械抵抗  機械的損傷

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-SWFRX4

関連資料

データ シート/カタログ ページ