製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ブレーキ液, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料, 防氷液
-
一次製品色
クリア
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
架橋ポリフッ化ビニリデン
-
柔軟性
セミリジッド
寸法
-
復元時の肉厚 (公称)
.25 mm [ .01 in ]
-
製品長さ
25.4 mm [ 1 in ]
-
復元時の内径 (最大)
6.35 mm [ .25 in ]
-
伸張時の内径 (最小)
12.7 mm [ .5 in ]
-
チューブのサイズの許容範囲
6.35 – 12.7 mm [ .25 – .5 in ]
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
155
-
チューブの燃焼性タイプ
高難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
175
動作/用途
-
機械抵抗
カットスルー, ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体