• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ, 熱収縮チューブ キット

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, 油圧油, 潤滑油

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒

  • 収縮率  3:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差)  .1 mm [ .003 in ]

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .45, .55, .65

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .018, .022, .026

  • 製品長さ (mm) 5, 7, 8

  • 製品長さ (in) .197, .276, .315

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .5, 1, 2

  • 復元時の内径 (最大) (in) .02, .039, .079

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.5, 3, 6

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .059, .118, .236

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) .5 – 1.5, 2 – 6, 1 – 3

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .079 – .236, .02 – .059, .039 – .118

使用条件

  • 抵抗特性  スプラッシュ保護

  • 収縮温度 (最小) (°C) 80

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 135

  • 復元温度 (°C) 120

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

プリンタ/ラベルの特徴

  • マーキングの詳細  +, 0 to 9, 1, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, A ~ Z, B, C, J, K, M, N, S, T, 0

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  袋/箱

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-TRSA

関連資料

データ シート/カタログ ページ