• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  エンジン オイル, ガソリン, ブレーキ液, 油圧油

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1, 2.5:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミフレキシブル, フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .08, .1, .15

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .003, .004, .006

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .4, .5, .51, .6, .64, .8, .9, 1, 1.5

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .015, .016, .019, .02, .023, .025, .031, .032, .035, .039, .059

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .6, .8, 1.2, 1.5, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 3.7, 4, 4.8, 6.35, 7.5, 9.5, 12.7, 19.05

  • 復元時の内径 (最大) (in) .024, .031, .047, .059, .092, .094, .125, .126, .145, .157, .188, .189, .25, .295, .374, .5, .75

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.9, 5, 6.3, 6.4, 8, 9.4, 9.5, 10, 12.7, 15, 20, 25.4, 38

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .047, .063, .094, .126, .192, .197, .248, .252, .315, .37, .374, .393, .5, .591, .787, 1, 1.496

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 9.5 – 20, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.4, .8 – 1.6, 1.5 – 3.2, 7.5 – 15, 3.18 – 6.3, 4 – 8, 6.35 – 12.7, .6 – 1.2, 19.05 – 38, 2.36 – 4.9, 4.8 – 9.5, 1.2 – 2.4, 2.4 – 5, 3.7 – 10, 12.7 – 25.4

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .024 – .047, .295 – .591, .374 – .787, .188 – .37, .031 – .063, .094 – .197, .092 – .192, .25 – .5, .189 – .374, .157 – .315, .047 – .094, .125 – .248, .5 – 1, .059 – .126, .75 – 1.496, .126 – .252, .145 – .393

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 85

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125

  • 復元温度 (°C) 110

動作/用途

  • 機械抵抗  機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  US, チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-TUGA

関連資料

データ シート/カタログ ページ