製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
一次製品色
白, 赤, 黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
非常にフレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.33, .35, .43, .56, .66, .68, .76, .89
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.013, .014, .017, .022, .026, .027, .03, .035
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.25, .3, .43, .56
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.01, .012, .017, .022
-
製品長さ (mm)
23, 65
-
製品長さ (in)
.906, 2.56
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12.5, 14, 15
-
復元時の内径 (最大) (in)
.02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197, .217, .236, .256, .276, .295, .315, .354, .394, .433, .492, .551, .591
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.5, 2.1, 2.6, 3.1, 3.6, 4.1, 4.6, 5.6, 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.4, 11.4, 12.7, 13.5, 14.4, 15.7, 16.9, 19, 21.4, 23.2, 26.8, 28.2, 30, 32.1
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.059, .083, .102, .122, .142, .161, .181, .22, .26, .299, .339, .378, .409, .449, .5, .531, .567, .618, .665, .748, .843, .913, 1.055, 1.11, 1.181, 1.264
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
1, 8 – 16.9, 3 – 6.6, 1.5 – 3.6, 1.25 – 2.9, 15 – 32.1, 7 – 14.4, .75 – 2.1, 1 – 2.6, 1.75 – 4.1, 12.5 – 26.8, 6 – 12.7, 2.5 – 5.6, 4 – 8.6, 14 – 30
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.04, .098 – .221, .118 – .259, .059 – .142, .551 – 1.18, .275 – .566, .157 – .338, .049 – .114, .068 – .161, .314 – .665, .59 – 1.263, .236 – .5, .03 – .08, .039 – .102, .492 – 1.05
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
70, 80
-
チューブの燃焼性タイプ
高難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-30 – 125
-
復元温度 (°C)
90
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スプール, バッグおよびボックス, パッケージ, ピース, フラット スプール