• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ブレーキ液, 水

  • 一次製品色 

  • 収縮率  3:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) 2.03, 2.67, 3.05, 4.06

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .08, .105, .12, .16

  • 製品長さ (mm) 1220, 7620

  • 製品長さ (in) 48.031, 300

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 2.54, 3.81, 5.59, 9.53, 12.7, 19.05, 31.75

  • 復元時の内径 (最大) (in) .1, .15, .22, .375, .5, .75, 1.25

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 38.1, 50.8, 76.2

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .3, .4, .75, 1.1, 1.5, 2, 3

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.81 – 10.16, 12.7 – 38.1, 9.53 – 27.94, 31.75 – 76.2, 19.05 – 50.8, 5.59 – 19.05, 2.57 – 7.62

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .1 – .3, .75 – 2, 1.25 – 3, .15 – .4, .22 – .75, .375 – 1.1, .5 – 1.5

使用条件

  • 抵抗特性  浸漬保護, 湿度, 湿度およびスプレー保護

  • 収縮温度 (最小) (°C) 70

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 110

  • 復元温度 (°C) 121

動作/用途

  • 機械抵抗  屋外暴露, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, スティック, スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-XFFR

関連資料

データ シート/カタログ ページ