この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, 水, 油圧油

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .1, .15, .2, .25

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .004, .005, .006, .008, .01

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .5, .65, .75, .9, 1, 1.15

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .019, .02, .026, .03, .035, .039, .045

  • 製品長さ  1220 mm [ 48.031 in ]

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4

  • 復元時の内径 (最大) (in) .062, .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .75, 1

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38, 51

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.5, 2

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.2 – 6.4, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 2.4 – 4.8, 25.4 – 51, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .063 – .126, .75 – 1.5, 1 – 2, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .189 – .374, .375 – .75, .252 – .5, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 80

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105

  • 復元温度 (°C) 120

動作/用途

  • 機械抵抗  機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, スプール, バッグおよびボックス

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-ZH100

関連資料

データ シート/カタログ ページ