製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
据え付け技術
常温収縮遮断
-
LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ
カバー
ボディの特徴
-
一次製品色
赤
-
絶縁体の材質
ガラス, 磁器
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン
寸法
-
絶縁体スカート外径の許容範囲 (mm)
615, 665, 835, 930, 980
-
絶縁体スカート外径の許容範囲 (in)
24.212, 26.181, 32.874, 36.614, 38.582
-
絶縁体芯の直径の許容範囲 (mm)
513 – 533, 431 – 451, 94 – 114, 297 – 317, 385 – 405, 140 – 160, 598 – 618, 547 – 567, 266 – 286, 326 – 346, 158 – 178, 515 – 535
-
絶縁体芯の直径の許容範囲 (in)
20.2 – 20.9, 11.7 – 12.5, 3.7 – 4.488, 21.5 – 22.3, 20.3 – 21., 10.5 – 11.3, 11.69 – 12.48, 5.511 – 6.299, 12.8 – 13.6, 6.2 – 7., 23.5 – 24.3, 16.968 – 17.755, 15.157 – 15.944
動作/用途
-
電力コンポーネントの用途のタイプ
変電所
-
対応機器
ブッシング/絶縁体