この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) の Raychem 15 kV シリーズ スプライスは、トリプル押し出し Rayfit スプライス スリーブを利用します。 これは高い回復力を備え、優れた界面圧力、収縮と取り付け時間の短縮、省スペースの薄型が実現します。

信頼性、シンプルな取り付け、コスト効果は、信頼性の高いネットワーク実現のための主要要件です。Rayfit コンポーネントを使用するケーブル付属品は、これらの要件を果たす優れたソリューションです。

主な特長

  • 取り付け後のキットの長さは Rayfit スリーブの使用によって大幅に削減、ラップアラウンド リジャケット システムも取り付け長を削減
  • シリーズに適応範囲の広い AL または CU シェアボルト コネクタを用意
     
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  テープ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック

寸法

  • 絶縁直径 (プラスチック) (in) 1.1 – 1.55, .65 – .95, 1.3 – 1.9, .85 – 1.3

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 21.59 – 33.02, 16.51 – 24.13, 28 – 39.37, 33.02 – 48.26

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.3 – 1.9, .85 – 1.3, .65 – .95, 1.1 – 1.55

  • 対応している導線径レンジ (mm) 20.57 – 25.4, 11.93 – 18.8, 7.36 – 10.66, 25.4 – 29.21

  • 対応している導線径レンジ (in) .29 – .42, 1 – 1.15, .81 – 1, .47 – .74

  • シースの外径 (mm) 30.48, 41.91, 48.26, 58.42

  • シースの外径 (in) 1.2, 1.65, 1.9, 2.3

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVS-C-S-1520S

関連資料