製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
据え付け技術
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
インライン ジョイント
-
ケーブル シールドの構造
JCN
寸法
-
絶縁直径 (プラスチック) (in)
1.1 – 1.55, .65 – .95, 1.3 – 1.9, .85 – 1.3
-
対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil)
2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
21.59 – 33.02, 16.51 – 24.13, 28 – 39.37, 33.02 – 48.26
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
1.3 – 1.9, .85 – 1.3, .65 – .95, 1.1 – 1.55
-
対応している導線径レンジ (mm)
20.57 – 25.4, 11.93 – 18.8, 7.36 – 10.66, 25.4 – 29.21
-
対応している導線径レンジ (in)
.29 – .42, 1 – 1.15, .81 – 1, .47 – .74
-
シースの外径 (mm)
30.48, 41.91, 48.26, 58.42
-
シースの外径 (in)
1.2, 1.65, 1.9, 2.3