この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE の Raychem HVS-T/HVSR-T 三分岐トランジション スプライスは、1 3/C PILC ケーブルから 3 1/C ポリマ ケーブルを融着接続する複雑さを大幅に軽減します。 すなわち、PILC ケーブルをポリマ ケーブルに変換することによってスプライスの化合物充填と難しい鉛ワイピングがなくなり、現場での時間が短縮されます。

熱収縮コンポーネントは、腐食やケーブルの屈曲によってひび割れが生じる可能性のある接続鉛管とワイプを交換することによって接続鉛管の障害をなくすのに役立ちます。HVS-T/HVSR-T シリーズ スプライスは、PILC ケーブル用の無はんだアース編組接続を提供します。

IEEE 404 1 3/C (VCLC) ケーブルから 3 1/C ポリ ケーブルの電気および負荷サイクリング要件を試験済みです。HVSRキットは PILC/VCLC ケーブルがポリ ケーブルよりも大幅に小さな導線サイズの場合に使用するものです。

主な特長

  • 1 3/C PILC ケーブルから 3 1/C ポリマ ケーブルを融着接続する複雑さを大幅に軽減
  • IEEE 404 の電気および負荷サイクリング要件を試験済み
  1. エネルギ用途向けの熱収縮技術 (英語)

TE の Raychem 熱収縮スリーブと熱収縮チューブを正しく取り付けるためのさまざまな手順をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  トランジション ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  テープ

構成の特徴

  • 線心数  3

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 35

ボディの特徴

  • 絶縁材  PILC, ポリマー

寸法

  • 絶縁直径 (プラスチック) (in) 1.5 – 1.9, .9 – 1.3, 1.15 – 1.75, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, 1.3 – 1.75, .9 – 1.25, 1.15 – 1.5, .65 – 1.05, .9 – 1.2, 1.55 – 1.9, 1.05 – 1.5, .7 – 1.05

  • 絶縁直径 (PILC) (in) .85 – 1.1, 1.1 – 1.5, 1.05 – 1.4, .6 – 1, 1.3 – 1.75, .85 – 1.2, 1.05 – 1.5, .8 – 1.2, .65 – 1, 1.2 – 1.7, 1.5 – 1.7, .85 – 1.3, 1.15 – 1.4, 1.25 – 1.4

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1/0 – 4/0, 1 – 250, 250 – 1000, 250 – 350, 250 – 500, 250 – 750, 350 – 500, 4/0 – 750, 4 – 350, 4 – 4/0, 500 – 1000, 500 – 750, 750 – 1000

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 16.51 – 26.67, 21.59 – 33.02, 26.67 – 40.64, 15.24 – 26.67, 7.62 – 45.72, 15.24 – 33.02, 31.75 – 48.26, 21.6 – 45.74, 27.94 – 38.1, 21.6 – 31.75, 26.67 – 38.1, 20.32 – 38.1, 28 – 38.1, 30.48 – 44.45, 21.6 – 30.48, 38.1 – 48.26, 20.32 – 40.64

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.3 – 1.8, .85 – 1.25, 1.1 – 1.5, 1.2 – 1.75, .85 – 1.2, .85 – 1.8, .85 – 1.3, 1.5 – 1.9, 1.05 – 1.6, 1.05 – 1.5, .8 – 1.5, .6 – 1.3, .6 – 1.05, 1.25 – 1.9, .8 – 1.6, .65 – 1.05

  • 対応している導線径レンジ (mm) 5.84 – 17.27, 14.73 – 29.21, 17.27 – 20.6, 20.57 – 25.4, 14.73 – 17.27, 14.47 – 20.57, 5.84 – 13.46, 14.73 – 25.4, 9.4 – 17.27, 8.38 – 20.57, 20.57 – 29.21, 9.4 – 13.46, 8.38 – 14.73, 13.46 – 25.4

  • 対応している導線径レンジ (in) .58 – 1.15, 1 – 1.15, .53 – 1, .57 – .81, .68 – .81, .58 – 1, .33 – .58, .33 – .81, .58 – .68, .37 – .68, .81 – 1, .23 – .53, .23 – .68, .81 – 1.15, .37 – .53

  • シースの外径 (mm) 34.3, 35.56, 38.1, 39.4, 48.26, 50.8, 53.34, 54.61

  • シースの外径 (in) 1.35, 1.4, 1.5, 1.55, 1.9, 2, 2.1, 2.15

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVS-T-HVSR-T

関連資料