この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ノントラッキング チューブやセパレート応力制御チューブを含むHVT 製品ラインとは異なり、 HVT-Z 端末処理材は、実績のある同じノントラッキング チューブと、同時押し出し内蔵応力制御グレーディング層から構成されます。この応力制御層はセラミック半導体技術 (ZnO) に基づいており、優れた放電およびインパルス性能を実現します。

チューブが収縮するとコーティングが軟化してムラのある表面に貼り付き、防湿シールと電気応力制御が実現します。この端末処理材設計によって、HVT 製品ラインよりも全長が短くレイン シェッドの少ない優れた製品になります。

主な特長

  • 信頼性の高い実績のある性能
  • 薄型で軽量、まっすぐにも逆にも取り付け可能
  • ノントラッキング材料によって汚染度の高い環境でもメンテナンス フリー
  • IEEE-48 完全対応クラス 1 端末処理材で長期にわたる無故障の耐用年数を実現
  • 無限の保管寿命
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ケーブル シールドの構造  テープ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 35

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック

  • シェッド数  1, 4

寸法

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1 – 3/0, 2/0 – 250, 2 – 1, 250 – 1000, 350 – 500, 4/0 – 500, 750 – 1000

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 31.75 – 50.8, 20.32 – 26.67, 15.24 – 24.13, 40.64 – 50.8, 27.94 – 35.56, 26.67 – 35.56

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .6 – .95, 1.1 – 1.4, .8 – 1.05, 1.6 – 2, 1.25 – 2, 1.05 – 1.4

  • かさの内径 (mm) 94.99, 115.06, 135.12

  • かさの内径 (in) 3.74, 4.53, 5.32

  • シースの外径 (mm) 26.67, 36.83, 48.26, 63.5

  • シースの外径 (in) 1.05, 1.45, 1.9, 2.5

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 292.1, 508

  • 長さ (取り付け済み) (in) 11.5, 20

  • 対応している導線径レンジ (mm) 8.43 – 11.93, 10.61 – 14.6, 13.41 – 20.65, 25.34 – 29.26, 7.41 – 8.43, 17.29 – 20.65

  • 対応している導線径レンジ (in) .528 – .813, .292 – .332, .998 – 1.152, .681 – .813, .332 – .47, .418 – .575

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内, 屋外

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 48

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVT-Z-J-SJ

関連資料

データ シート/カタログ ページ