製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
デジタル入力の数
1
-
リレー出力構成
1 つの NO コンタクトを備えた 1 つのリレー, すべての障害メッセージに関する 1 つの NC コンタクト
-
構成方法
フロント パネル背面の DIP スイッチ
-
リレー出力の数
2
-
フィーダの数
1
電気的特性
-
電源タイプ
バッテリー
-
供給電圧 (V)
24 – 230
寸法
-
ケースの高さ
82 mm [ 3.23 in ]
-
ケースの幅
121 mm [ 4.76 in ]
-
ケースの奥行き
36 mm [ 1.42 in ]
使用条件
-
保管温度範囲
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
-
使用温度範囲
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
その他
-
バッテリーのタイプ
リチウム
-
ネットワーク ニュートラル アース
低抵抗結線処理済みニュートラル, 短期低抵抗結線処理済みニュートラル, 絶縁ニュートラル
-
障害検知
電流スタティック アース
-
障害リセット オプション
2 時間後, 4 時間後, 外部無電位ノーマル オープン コンタクト, 手動, 自動