製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 ピグテール
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 ソケット, M12 プラグ
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
250
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
ジャケットの材質
PUR
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
ケーブルの色
紫
-
コネクタおよびキーイング コード
B
機械的アタッチメント
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート, ライトアングル
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
8
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
インダストリアル フィールドバス
-
シールド処理済み
はい
業界スタンダード
-
IP 定格
IP67
-
産業用プロトコル
PROFIBUS
その他
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15
-
ケーブル アセンブリの構成
シングル エンド