この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

TE の Raychem LFRJ は、IEC 60331 および IEC 332、DIN 4102-12 規格の仕様に適合するように設計されており、その屈曲性によって耐火性ケーブル ジョイントの新たな基準を打ち立てます。 TE の Raychem LFRJ は、高いネットワーク信頼性と安全要件を達成するジョイント システムを実現します。TE では、ハロゲンフリー材料を使用しており、火災の際にハロゲン ガスや有毒性ガスなどの危険な気体が発生することはありません。TE の Raychem LFRJ には壊れやすい部品がなく、安全な取り付けが保証されます。ちどり配置設計による小型のジョイントは、容易に取り付けることができます。

主な特長

  • IEC 60331 および IEC 332、DIN 4102-12、BS 6387 各規格の仕様に適合
  • 取り付け後のケーブル屈曲性要件に適合
  • 壊れやすい部品なし
  • 有害材料の内容物なし
  • 有毒性ガスの発生なし
  • 容易で迅速な取り付け
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  耐火性ジョイント

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 絶縁材  XLPE

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-LFRJ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。