この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • パッケージのサイズ コード  0402, 0603

  • エレメントのタイプ  多層金属ペースト

電気的特性

  • 自己共振周波数 (MHz) 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2700, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 10000

  • インダクタンス (µH) .001, .0011, .0012, .0013, .0015, .0016, .0018, .002, .0022, .0024, .0027, .003, .0033, .0036, .0039, .0043, .0047, .0051, .0056, .0062, .0068, .0075, .0082, .0091, .01, .012, .015, .018, .02, .022, .027, .033, .039, .043, .047, .056, .068, .082, .1, .12, .15, .18, .22, .27, .33, .36, .39, .43, .47

  • 定格電流 (最大) (mA) 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

  • DC 抵抗 (Ω) .05, .06, .07, .08, .09, .1, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .24, .25, .26, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .6, .65, .7, .75, .8, .85, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.9, 2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.5, 5, 6

  • パッシブ部品の公差 (%) .3, 5

寸法

  • 製品長さ (mm) 1, 1.6

  • 製品長さ (in) .039, .062

  • 製品幅 (mm) .5, .8

  • 製品幅 (in) .019, .031

  • 製品高さ (mm) .5, .8

  • 製品高さ (in) .019, .031

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

その他

  • インダクタの品質係数  6, 8, 10, 12

参照番号

  • TE用番号 CAT-LV2-3655

関連資料

データ シート/カタログ ページ