この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • エレメントのタイプ  巻線

  • 保管期限  製造から2年

電気的特性

  • インダクタンス (µH) .1, .15, .2, .22, .3, .33, .36, .47, .56, .68, .8, .82, 1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 15, 22, 33, 47, 56, 68, 82, 100

  • 定格電流 (最大) (mA) 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300, 3500, 3700, 3800, 4000, 4100, 4400, 4500, 4800, 5000, 5200, 5500, 5600, 5800, 6000, 6100, 6500, 7000, 7500, 7600, 7800, 8000, 8200, 8500, 8700, 9000, 9500, 9700, 10000, 10600, 11000, 11400, 12000, 13000, 14000, 14500, 16000, 16500, 17000, 18000, 18700, 19000, 20000, 21000, 23000, 24000, 24800, 25000, 29000, 30000, 32000, 35000, 45000

  • DC 抵抗 (Ω) .0006, .001, .0011, .0012, .0017, .0018, .0022, .0024, .0025, .0027, .0028, .003, .0033, .0035, .0039, .004, .0041, .0042, .0045, .0047, .0049, .0053, .0055, .006, .0066, .007, .0073, .0074, .0075, .0085, .0087, .0099, .01, .0105, .011, .0114, .0118, .012, .0121, .0125, .014, .015, .0154, .016, .0165, .017, .018, .02, .0207, .0209, .022, .023, .024, .0242, .025, .026, .0266, .027, .029, .03, .0313, .0319, .033, .036, .037, .038, .041, .042, .045, .046, .047, .048, .05, .058, .06, .065, .066, .068, .07, .0753, .085, .087, .09, .092, .0935, .103, .105, .113, .12, .125, .1276, .13, .135, .14, .145, .152, .17, .1716, .175, .19, .195, .2093, .23, .234, .255, .27, .282, .34, .348, .385

  • パッシブ部品の公差 (%) 20

寸法

  • 製品長さ (mm) 4.4, 5.4, 7, 7.7, 11.5, 13.45, 18.8

  • 製品長さ (in) .027, .173, .213, .276, .303, .453, .529, .74

  • 製品幅 (mm) 4.2, 5.2, 6.6, 7.2, 10, 12.6, 17.3

  • 製品幅 (in) .165, .205, .26, .283, .394, .496, .681

  • 製品高さ (mm) 1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 5.2, 6.5, 7

  • 製品高さ (in) .072, .110, .11, .15, .189, .205, .256, .276

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 155

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • 業界標準  AEC-Q200 準拠

  • 感湿レベル  1, Level 1

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

その他

  • 受動部品コメント  製造日に基づく保管寿命

参照番号

  • TE用番号 CAT-LV2-3656

関連資料

データ シート/カタログ ページ