この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE の Raychem LVBC は低電圧ブッシング、変圧器、開閉装置、変電所に使用できます。 TE の LVBC はプッシュ フィット式ラッチによるヒンジ付きであり、常温適用フィッティングにも改良システムにも使いやすく、取り外しや再利用が可能です。

主な特徴

  • 難燃性
  • 最大 +105°C の動作温度定格
  • 検査およびメンテナンスのための取り付けと取り外しが容易
  • TE の Raychem LVIT、LVBT、BBIT、BPTM、HVBT、MVFT と互換
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温収縮遮断

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  カバー

  • 絶縁体のタイプ/ANSI  ポリマまたは磁器

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  放射架橋されたポリエチレン

寸法

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲  110 mm [ 4.33 in ]

動作/用途

  • 対応機器  ブッシング/絶縁体

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVBC

関連資料

データ シート/カタログ ページ