製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
保管期限
無制限
-
据え付け技術
常温適用, 常温収縮
-
ケーブル シールドの構造
銅線
-
結線の長さ (mm)
232, 276, 355, 460, 765
-
電力コンポーネント オプション
付属の機械的ラグ (M12、導体)
電気的特性
-
電圧クラス (kV)
19/33(36), 20.8/36(42), 6.35/11(12), ≤ 24
ボディの特徴
-
絶縁材
XLPE/EPR
-
シェッド数
1, 3, 5, 8
寸法
-
対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil)
2 – 4/0, 1250, 2 – 350, 350 – 750, 600 – 1000, 750 – 2000, Jan-00
-
対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²)
150 – 400
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
32.4 – 48., 25.8 – 37.8, 43.2 – 64., 24.3 – 36.
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.95 – 1.41, 1.27 – 1.89, 1.7 – 2.52
-
シースの外径 (mm)
22 – 32, 26 – 39, 32 – 44, 41 – 52, 31 – 44, 35 – 44, 26 – 36, 35 – 48, 26 – 35, 36 – 41
-
長さ (取り付け済み) (mm)
225, 246, 270, 274, 292, 350, 372, 456, 457, 656, 657
-
対応している導線径レンジ (mm)
7.7 – 15, 6.6 – 15, 11 – 21.6, 11.5 – 15, 5.6 – 12, 18.6 – 30.4, 11 – 19.2, 11. – 15
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
CENELEC HD 629.1