製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電力コンポーネント オプション
付属のメカニカル コネクタ
-
直線接続材コネクタのタイプ
機械的性質
-
据え付け技術
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
分岐ジョイント
-
ケーブル シールドの構造
ワイヤ
寸法
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
70 – 185, 120 – 300, 35 – 95, 150 – 300
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
22.3 – 30.4, 21.9 – 30.1, 17.6 – 25.9, 18 – 25, 14.4 – 21.8, 25 – 34.6
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.708 – .984, .566 – .858, .86 – 1.185, .877 – 1.2, .692 – 1.019, .984 – 1.36
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²)
95, 185, 300
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²)
35, 70, 120, 150
-
対応している導線径レンジ (mm)
8.7 – 16.8, 12.7 – 23.1, 6.1 – 12.9, 13.9 – 23.1
-
対応している導線径レンジ (in)
.24 – .507, .342 – .661, .342 – .66, .5 – .909, .547 – .909
-
シースの外径 (mm)
32 – 48, 27 – 38, 30 – 39, 23 – 34, 25 – 39, 28 – 43
-
シースの外径 (in)
1.25, .984 – 1.53, 1.06 – 1.5, 1.18 – 1.53, 1.1 – 1.7, .905 – 1.33
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域