この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) の Raychem MXSE 製品では、取り付けに特殊な圧着工具は必要ありません。ケーブルは取り付け直後に通電可能です。 サードパーティによるケーブルへの損傷は、建築工事中に掘削機械などの重機によって容易に生じます。ライブ エンド シールを使用すると部分的に設置されたネットワークに通電することができ、したがって、発生した損傷をすぐに検出することができます。エンド シールは、水分の侵入からケーブルを保護します。

信頼性と性能はお客様の要求という点で重要であり、MXSE ライブ エンド シールはストップ エンド用の CENELEC HD 629.1 S2 を含む国際的な性能基準を超える性能を発揮し、この要求を満たします。

 

主な特長

  • 包括的なキットの内容
  • エラストメリック 3 層ジョイント スリーブを利用
  • 将来の拡張に備えた埋設結線
  • 短くスリムな設計 
  • 圧着工具が不要 
  • 幅広い用途を使用した最大 36 kV の全製品ライン
  • ワイヤおよびテープ シールド ケーブルのどちらにも適合
  • 取り付けに特殊な工具や圧着ダイは不要
  • 設計と取り付けの原理は標準的な MXSU ジョイントに近似
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  ライブ エンド シール

  • ケーブル シールドの構造  テープ, ワイヤ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 12, ≤ 36, ≤ 24

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック (XLPE)

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 500, 95 – 240, 240 – 400, 35 – 150

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 21.9 – 33.6, 37.2 – 41.6, 33.8 – 37.2, 40.1 – 46.6, 25.7 – 32.6, 17.6 – 29.4, 29.9 – 38.5, 19 – 29.5

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .692 – 1.157, 1.01 – 1.28, .86 – 1.32, 1.47 – 1.64, 1.33 – 1.46, .75 – 1.18, 1.58 – 1.83, 1.16 – 1.52

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 240, 400, 500

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 95, 240, 500

  • 対応している導線径レンジ (mm) 6.6 – 15, 25.5 – 29.2, 9.3 – 19.2, 25.5 – 27.6, 17.8 – 24.6

  • 対応している導線径レンジ (in) .26 – .59, .7 – .969, .366 – .756, 1 – 1.08, 1 – 1.087, .36 – .755, 1 – 1.149, .7 – .968

  • シースの外径 (mm) 35 – 49, 28 – 41, 33 – 47, 48 – 54, 30 – 43, 52 – 60, 44 – 50, 25 – 40

  • シースの外径 (in) 1.181 – 1.693, 1.889 – 2.126, .984 – 1.57, 1.73 – 1.96, 1.378 – 1.929, 1.102 – 1.614, 1.29 – 1.85, 2.047 – 2.362

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  ドイツ語, 英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-MXSE

関連資料

データ シート/カタログ ページ