この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  ワイヤ

構成の特徴

  • 線心数  3

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 12, ≤ 17.5, ≤ 24

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック (XLPE)

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 120 – 240, 95 – 240, 25 – 95, 50 – 95, 70 – 150, 50 – 150, 150 – 300

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 4/0

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 23 – 33.6, 13.2 – 21.8, 25 – 35.5, 17.9 – 26, 20.2 – 29.5, 17.5 – 24, 18.5 – 29.4, 17.6 – 24.3, 22.5 – 31.6, 23.5 – 33.6, 21.6 – 31.4

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .519 – .858, .79 – 1.16, .72 – 1.15, .984 – 1.39, .905 – 1.322, .692 – .956, .69 – .944, .85 – 1.23, .87 – 1.26, .704 – 1.023, .925 – 1.322

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 95, 150, 240, 300

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 25, 50, 70, 95, 120, 150

  • 対応している導線径レンジ (mm) 10.3 – 19.2, 12.9 – 21.6, 8.7 – 15, 7.2 – 12, 11 – 19.2, 5.2 – 12, 7.2 – 15

  • 対応している導線径レンジ (in) .433 – .755, .4 – .75, .283 – .472, .342 – .59, .283 – .59, .507 – .85, .204 – .472

  • シースの外径 (mm) 59 – 79, 62 – 89, 55 – 80, 45 – 68, 59 – 85, 53 – 77, 61 – 90, 50 – 62, 70 – 96, 40 – 61, 48 – 72

  • シースの外径 (in) 1.575 – 2.402, 1.88 – 2.83, 2.08 – 3.03, 2.322 – 3.11, 2.16 – 3.14, 2.32 – 3.34, 2.401 – 3.543, 1.968 – 2.44, 1.77 – 2.67, 2.44 – 3.5, 2.75 – 3.77

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  ドイツ語, 英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-MXSU-INL-3C

関連資料

データ シート/カタログ ページ