製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電力コンポーネント オプション
付属のメカニカル コネクタ
-
据え付け技術
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
修理ジョイント
-
ケーブル シールドの構造
ワイヤ
電気的特性
-
電圧クラス (kV)
≤ 12, ≤ 36, ≤ 24
寸法
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
500, 95 – 240, 25 – 95, 240 – 400, 150 – 300
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
13.2 – 21.8, 27.2 – 41.6, 31.1 – 39.6, 33.8 – 37.2, 25 – 35.6, 22.5 – 33.6, 17.6 – 29.4, 29.9 – 38.8, 25 – 34.6, 21.6 – 31.4
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.519 – .858, .692 – 1.157, 1.17 – 1.52, 1.33 – 1.46, 1.07 – 1.63, .984 – 1.36, .88 – 1.32, .85 – 1.23, 1.22 – 1.55
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²)
95, 240, 300, 400, 500
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²)
25, 95, 150, 240, 500
-
対応している導線径レンジ (mm)
13.9 – 21.6, 10.3 – 19.2, 12.9 – 21.6, 25.5 – 27.6, 5.2 – 12, 17.8 – 24.6
-
対応している導線径レンジ (in)
.547 – .85, 1 – 1.08, .507 – .85, .204 – .472, .7 – .968, .405 – .755
-
シースの外径 (mm)
32 – 46, 35 – 49, 38 – 53, 31 – 44, 26 – 41, 33 – 47, 29 – 43, 48 – 54, 44 – 50, 23 – 32
-
シースの外径 (in)
1.14 – 1.69, 1.37 – 1.92, 1.73 – 1.96, 1.22 – 1.73, .9 – 1.25, 1.023 – 1.61, 1.88 – 2.12, 1.25 – 1.81, 1.29 – 1.85, 1.49 – 2.08
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域