• 保管期限  無制限

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ, 付属の圧縮ラグ (シールド), 付属の機械的ラグ (シールド), 付属の機械的ラグ (導体)

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  トランジション ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  ワイヤ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 12, ≤ 24, ≤ 36, ≤ 17.5

ボディの特徴

  • 絶縁材  ポリマー

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 500 – 630, 400 – 630, 400 – 500, 25 – 95, 630 – 1000, 185 – 500, 95 – 185, 185 – 630, 95 – 240, 50 – 95, 240 – 400, 630 – 800

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 23 – 33.6, 44.8 – 46.9, 17.9 – 26, 17.6 – 24, 32.4 – 42.8, 20.7 – 31.6, 33.8 – 37.2, 55.7 – 58.8, 40.1 – 46.6, 45.8 – 50.5, 45 – 47.5, 39.2 – 44.7, 13.2 – 21.8, 50.1 – 53.4, 37.2 – 41.6, 49.4 – 53.2, 37.5 – 40, 27.4 – 38.8, 23.2 – 32.6, 36.2 – 42.8, 17.6 – 29.4, 29.9 – 38.8, 27.8 – 37.6

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 45 – 47.6, .519 – .858, 1.76 – 1.85, 1.46 – 1.63, 1.57 – 1.83, 1.8 – 1.988, 1.8 – 1.99, 1.09 – 1.48, .692 – 1.157, 2.2 – 2.31, 1.33 – 1.46, 1.07 – 1.52, .905 – 1.322, .814 – 1.244, 1.54 – 1.76, 1.42 – 1.685, .704 – 1.023, 1.94 – 2.09, .692 – .944, 1.18 – 1.52, 1.97 – 2.1, 1.54 – 1.75, .905 – 1.32, 1.8 – 1.98, .913 – 1.28, 1.275 – 1.685, .913 – 1.283, 1.47 – 1.57

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 240, 400, 500, 630, 800, 1000

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 25, 50, 95, 185, 500, 630

  • 対応している導線径レンジ (mm) 29 – 32.5, 10.3 – 19.2, 5.2 – 12, 29.3 – 32.5, 7.7 – 12, 15.5 – 24.6, 38.5 – 39.2, 25.5 – 27.6, 32 – 33.8, 17.8 – 24.6

  • 対応している導線径レンジ (in) 38.5 – 39.2, 1.25 – 1.33, .303 – .472, .61 – .968, 1 – 1.08, 1.51 – 1.54, 1.14 – 1.28, .204 – .472, .7 – .968, .405 – .755, 1.26 – 1.33, 1.14 – 1.27, 1.14 – 2.28

  • シースの外径 (mm) 23, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 40, 44, 47, 48, 50, 52, 55

  • シースの外径 (in) .905, .984, 1.02, 1.06, 1.18, 1.29, 1.3, 1.37, 1.57, 1.73, 1.85, 1.88, 1.96, 2.04, 2.16

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  ドイツ語, 英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-MXSU-SZ-TRANS

関連資料

データ シート/カタログ ページ