この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • ケーブルの色 

  • ワイヤの色 (ストライプ)  オレンジ, ストライプなし, 緑, 青

  • ワイヤの色 (ベース) 

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 PVDF

  • 導線材質  スズめっき銅, 銀めっき銅

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • ケーブルのタイプ  MIL-DTL-27500

参照番号

  • TE用番号 CAT-NEMA-M27500-MH

関連資料

データ シート/カタログ ページ