製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ストライプ)
オレンジ, ストライプなし, 紫, 緑, 赤, 青, 黄, 黒
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ、緑、青、白, オレンジ、青、白, 白, 赤および青, 青および白
-
ケーブルの色
白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 PVDF
-
導線材質
スズめっき銅, 銀めっき高強度銅合金
寸法
-
ケーブル外径
2.03 mm [ .08 in ]
-
より線のサイズ (AWG)
36
-
導線直径の許容範囲
.64 mm [ .025 in ]
-
ワイヤ サイズ (CMA)
1.02
-
ワイヤ サイズ (AWG)
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
ケーブルのタイプ
MIL-DTL-27500, Spec 44