この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

構成の特徴

  • ペア数  1

  • より数  19, 37

  • 導線数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • ワイヤの色 (ストライプ)  オレンジ, ストライプなし, 緑, 赤, 青, 黄, 黒

  • ワイヤの色 (ベース)  オレンジ、緑、青、白, オレンジ、青、白, 白, 赤、黄、青, 赤および青, 青, 青および白, 黒、赤、オレンジ、緑、青、白

  • ケーブルの色 

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  スズめっき銅, ニッケルめっき銅, ニッケルめっき高強度銅合金, 銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金

寸法

  • より線のサイズ (AWG) 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

  • ワイヤ サイズ (CMA) 1.14, 1.27, 1.47, 1.78, 1.96, 2.54, 2.82, 3.988

  • 導線直径の許容範囲 (in) .024, .03, .038, .039, .048, .053, .054, .066, .085, .087

  • ケーブル長 (ft) 100

  • ケーブル外径 (mm) .07, .08, .1, .11, 1.14, 2.29, 2.54, 2.64, 2.95, 3.56, 3.91, 5.64

  • ケーブル外径 (in) .045, .07, .09, .094, .1, .104, .111, .116, .14, .154, .166, .222

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .61, .76, .97, .99, 1.22, 1.35, 1.36, 1.37, 2.17, 2.2

  • 導線直径の許容範囲 (in) .024, .03, .038, .039, .048, .053, .054, .066, .085, .087

  • ワイヤ サイズ (AWG) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1/0

  • ワイヤ サイズ (mm²) .21

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150, -65 – 200

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • ケーブルのタイプ  MIL-DTL-27500

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 1000

その他

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-NEMA-M27500-SD

関連資料

データ シート/カタログ ページ