この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

HV 結線は、お客様の要件を満たすために過酷な環境条件において動作するように設計されています。 この結線は、メーカーにかかわらず各種ポリマ絶縁ケーブルとの互換性を持ち、さまざまなケーブル構造に対応するように設計されています。

セルフサポート絶縁体構造は最大 72 kV の沿面距離の異なる熱収縮結線に利用でき、極端な汚染レベルにも対応します。絶縁体キットには、区分化のために分離されたベース プレートが付属しています。結線に関連する金属フィッティングは耐腐食性合金から製造されています。結線の取り付けは、専門の据え付け業者が従来の工具を使って行います。
結線は、IEC 60840 に基づいて

設計および試験されています。絶縁体構造は、IEC 62217 に基づいて設計および試験されています。
結線は TE の SIMAFLEX 高電圧クランプと組み合わせることができます。これは、架空アルミニウム フレキシブル導体を支持して銅線またはアルミニウム機器端子に接続できるように設計されています。固定に使用される機械的接続ボルトには、30/40/50 mm の

直径があります。

主な特長

  • 絶縁体付きセルフサポート設計
  • 各種の沿面距離に対応
  • 取り付けに特殊工具は不要
  • 区分化のために分離されたベース プレート
  • 耐腐食性合金製のフィッティング
  • 取り付け済み結線を地面から簡単に持ち上げ可能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 目視検査  はい

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 72

ボディの特徴

  • 絶縁体の材質  ポリマ

  • 一次製品色  グレー, 赤

  • 一次製品の材料  架橋ポリオレフィン

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  トランスミッション

  • 対応機器  結線

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-OHVT-HS

関連資料

データ シート/カタログ ページ