• ケーブル取り付けアクセサリのタイプ  P クランプ

ボディの特徴

  • 1 個あたりの重量 (g) 3.5, 4.6, 5.7, 6.7, 7.8, 8.9, 10.2, 11.6, 12.9, 14.2

寸法

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 (mm) 28.58 – 31.75, 3.18 – 6.35, 15.88 – 19.05, 25.4 – 28.58, 9.53 – 12.7, 31.75 – 34.93, 19.05 – 22.23, 22.23 – 25.4, 12.7 – 15.88, 6.35 – 9.53

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 (in) .5 – .625, 1 – 1.125, .75 – .875, .125 – .25, 1.125 – 1.25, .25 – .375, 1.25 – 1.375, .875 – 1, .375 – .5, .625 – .75

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]

その他

  • クランプ サイズ  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

参照番号

  • TE用番号 CAT-P-CLAMP

関連資料

データ シート/カタログ ページ