• 保管期限  製造から2年

  • 据え付け技術  常温適用

  • ケーブル シールドの構造  ワイヤ, 適応可能

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 245, ≤ 170, ≤ 145, ≤ 72

ボディの特徴

  • 絶縁材  ポリマー

寸法

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 300 – 2500, 95 – 2500

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 34 – 108, 77 – 119, 34 – 78

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.338 – 4.252, 3.031 – 4.685, 1.338 – 3.071

  • シースの外径 (mm) 0 – 120, 0 – 150, 0 – 135

  • シースの外径 (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314, 0 – 5.905

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEC 60840, IEC 62067

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-PHVT

関連資料

データ シート/カタログ ページ