この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の SOLARLOK PV4-S は UL 6703 および IEC 62852 について認定されており、IP68 (1 m/24 時間) の定格を持ちます。

当社の SOLARLOK PV4-S DC 圧着コネクタは、標準ソーラー インタフェースを持つ一般的な従来型コネクタで、 ジャンクション ボックスへの組み込みやパネルでの直結、現場取り付け用のハーネスやジャンパに使用できます。1,500 V DC ケーブル接続ソリューションに適しています。

SOLARLOK PV4-S DC Crimp 圧着コネクタは、国際的な防塵・防水規格である IP68 の定格を備えています。つまり、最大水深 1 m で最大 24 時間の防水性能があり、塵、埃、砂の侵入も完全に防ぎます。この試験はヨーロッパの標準的な気象条件への適合性を評価するために実施されており、きわめて過酷な環境下でも信頼性の高い接続を保証します。さらに、このコネクタの現場での予想耐用年数は 20 年を超えます。たとえば、ロシアにある極寒の洋上ソーラー ファームでも、このコネクタは問題なく使用されています。

当社のコネクタは接触抵抗が低いため (≦ 0.3 mΩ) 電力損失が少なく、分離に必要な NEC 2008/2011 工具に適合しています。原材料に再生品は一切含まれておらず、2 年間の保証も付いています。

グレーのバー
グレーのバー
  1. SOLARLOK PV4-S コネクタの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

TE の SOLARLOK PV4-S DC 圧着コネクタは、1,500 V の PV 設置向けに設計されています。取り付け方法の紹介ビデオをご覧下さい。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: 25 MW のソーラー ファームでは、SOLARLOK DC 圧着コネクタはいくつ必要ですか?

回答: 標準的な経験則から言うと、1 MW のソーラー ファームに対して 300 セットのコネクタが必要です。したがって、25 MW のソーラー プロジェクトでは、7,500 セットの PV4-S コネクタが必要となります。ここで言う「セット」とは、1 つのオス コネクタと 1 つのメス コネクタの嵌合ペアを意味します。

 

質問: ソーラー パネルには通常、最初からコネクタが付いています。TE の SOLARLOK コネクタは、どのソーラー パネル コネクタに適合しますか?

回答: 当社の SOLARLOK コネクタの製品ラインナップは標準ソーラー インタフェースを備えており、市場に流通している他のソーラー コネクタのほぼすべてに適合します。

 

質問: TE の SOLARLOK 2.0 DC コネクタと PV4-S コネクタのインタフェースは同じですか?  

回答: はい、同じです。SLK 2.0 コネクタと PV4-S コネクタはどちらも標準ソーラー インタフェースを備えています。

 

質問: TE の SOLARLOK DC 圧着コネクタで許容される最小および最大絶縁厚を教えてください。 

回答: PV4-S コネクタでは、標準レンジの EN50618/IEC 62930 ケーブルを使用できます。ただし、仕様では 5.9 mm ~ 7.2 mm の範囲が指定されています。

 

質問: いったんロックして使用した TE の SOLARLOK DC 圧着コネクタをロック解除して再使用することはできますか?

回答: ケーブルに取り付けた PV4-S コネクタのロックを解除することはできますが、再使用はできません。これは、市場に流通している他のどのソーラー コネクタでも同じです。

 

質問: TE の SOLARLOK PV4-S DC コネクタの予想製品寿命はどれくらいですか?     

回答: PV4-S コネクタは IEC および UL 規格の試験に合格しています。IEC 試験はヨーロッパの標準的な気象条件への適合性を評価するために実施されており、当社のコネクタは過酷な環境下でも信頼性の高い接続を保証します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ソーラー コネクタのタイプ  ケーブル カプラ, 圧着 - コンタクト

  • ソーラー コネクタのスタイル  ソケット, プラグ, プラグ - ソケット

構成の特徴

  • T 分岐のスタイル  ソケット対プラグ

  • キーイング タイプ  プラス, マイナス

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 1.5

端子の特徴

  • 端子のめっき材質 

  • 端子のベース材質  銅合金

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  オレンジ, 青, 黒

  • ハウジングの材料  ポリカーボネート (PC), ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12 – 10

  • ワイヤ サイズ (mm²) 4 – 6

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • IP 定格  IP68

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  50, 7000, 8500

参照番号

  • TE用番号 CAT-PV4-S

関連資料

データ シート/カタログ ページ