製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
充填剤
GUROFLEX, PU RAPID 4300B
-
ケース シール
ラビリンス
-
ケーブル シーリング方法
テープ
-
フィラー パッキン (D/C)
二重チャンバ バッグ
-
据え付け技術
樹脂
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
インライン ジョイント
-
クローズ方法
スナップ
寸法
-
対応しているケーブル径 - メイン (最小) (mm)
6, 14, 16, 20, 26, 35
-
充填剤の容量 (l)
.2, .35, .55, 1.2, 1.7, 3.65
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
1.5 – 10, 4 – 25, 1.5 – 16, 1.5 – 2.5, 70 – 240, 25 – 150, 10 – 50
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²)
2.5, 10, 16, 25, 50, 150, 240
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²)
1.5, 4, 10, 25, 70
-
対応しているケーブル径 - メイン (最大) (mm)
19, 27, 34, 37, 44, 52, 67
使用条件
-
流体抵抗タイプ
フミン酸, 水
-
使用温度範囲 (°C)
-20 – 55
動作/用途
-
海洋およびオフショアの認定造船
いいえ
-
UV 安定性
いいえ
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域