この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リップ付き  はい

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  NBCCS, セミリジッド変性ポリオレフィン, フレキシブル フッ素系樹脂, 変性フルオロエラストマ, 耐流体性変性エラストマ

  • 材質コード  50, 51, 55, 71, 770, 780

  • 材質システム コード  10, 20, 30, 300, 770, 780

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 14.2, 17.5, 22.4, 26.4, 34, 38.1, 47.8, 57.2

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .56, .69, .88, 1.04, 1.34, 1.5, 1.88, 2.25

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 6, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .23, .27, .314, .35, .37, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.49

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (mm) 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (in) .55, .62, .63, .71, .79, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.57, 1.69

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 8.1 – 23, 4.8 – 17, 17.5 – 36, 22.9 – 54.6, 12.7 – 29, 13.2 – 29, 22.4 – 43

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .882 – 1.693, .902 – 2.15, 8.1 – 24, .689 – 1.417, .5 – 1.142, .52 – 1.142, 4.8 – 18

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150, -55 – 175, -65 – 200, -55 – 135, -55 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 347, -85 – 392, -67 – 302, -67 – 257, -67 – 275

  • 抵抗保護  化学、生物、放射線、原子力 (CBRN), 長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  AS SAE81765/1 タイプ II, SAE AS I 81765/1、タイプ I, SC-X-15111, SC-X-15112, なし

その他

  • 成形部品の形状コード  202

  • 接着剤のコード  164, 180, 42, 86

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-56701

関連資料
利用できるドキュメントはありません。