この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ブレーキ液, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色 

  • 収縮率  1.75:1

  • 一次製品の材料  架橋シリコン エラストマ

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .64, .84, .88, 1.02, 1.21, 1.32, 1.44, 1.78, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .025, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .07, .087, .095, .107, .11

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.77, 2.54, 3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5, 18.1, 21.8, 25.4, 29

  • 復元時の内径 (最大) (in) .07, .1, .142, .213, .287, .36, .429, .5, .571, .713, .858, 1, 1.142

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3.18, 4.7, 6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .125, .185, .252, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.252, 1.5, 1.75, 2

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 175

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 180

  • 復元温度 (°C) 175

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-652

関連資料
利用できるドキュメントはありません。