この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 材質システム コード  100, 25

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  エラストマ, 架橋フルオロエラストマ

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.5, 2.5, 4, 6, 9, 12, 20, 30

  • 復元時の内径 (最大) (in) .059, .098, .157, .236, .354, .472, .789, 1.181

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3, 5, 8, 12, 18, 24, 40, 50

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .118, .197, .315, .472, .709, .945, 1.575, 1.969

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 20 – 40, 9 – 18, 12 – 24, 1.5 – 3, 2.5 – 5, 30 – 50, 6 – 12, 4 – 8

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .789 – 1.575, .236 – .472, .157 – .315, .354 – .709, .472 – .945, .059 – .118, .098 – .197, 1.181 – 1.969

使用条件

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 150

  • 復元温度 (°C) 175

動作/用途

  • 機械抵抗  流体

実装の特徴

  • 実装方法  スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-652T79

関連資料
利用できるドキュメントはありません。