この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リップ付き  はい

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  変性フルオロエラストマ, 耐流体性変性エラストマ

  • 材質コード  12, 25

  • 材質システム コード  200, 25

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ライトアングル

寸法

  • 伸張時の内径 (最小)  11 mm [ .43 in ]

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 9.4 – 19, 9.4 – 11, 5.2 – 11, 7.8 – 11

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) 9.4 – 12, 9.4 – 20, 7.8 – 12, 5.2 – 12

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 150, -67 – 392

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302

  • 抵抗保護  長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  SAE AS81765/4, VG95343 Parts 6、7、8、9

その他

  • 成形部品の形状コード  224

  • 接着剤のコード  225

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-73105

関連資料
利用できるドキュメントはありません。