この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リップ付き  はい

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  セミリジッド変性ポリオレフィン, フレキシブル変性ポリオレフィン, 変性フルオロエラストマ, 火災の危険が少ない材質, 耐流体性変性エラストマ

  • 材質コード  3, 4, 12, 25, 100

  • 材質システム コード  10, 100, 200, 25

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  120°, 145°, 45°

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 19.1, 20, 24, 25.4, 31, 36, 38.1, 43, 55, 58, 60

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .75, .787, .945, 1, 1.22, 1.42, 1.5, 1.69, 2.17, 2.28, 2.36

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 6, 8

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .236, .315

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (mm) 16, 20

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (in) .63, .787

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 28.2 – 43, 17.8 – 23.9, 33.7 – 60, 17.8 – 25.4, 14.2 – 19, 22.1 – 35.6, 24.1 – 38.1, 27.9 – 43, 33.7 – 58, 17.9 – 31, 14.2 – 20, 21.4 – 36, 38.7 – 55

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) 1.11 – 1.69, 1.1 – 1.69, .95 – 1.5, .56 – .79, 1.52 – 2.17, .7 – .94, .56 – .75, 1.33 – 2.36, .7 – 1.22, .87 – 1.4, 1.33 – 2.28, .84 – 1.42, .7 – 1

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 150, -30 – 105, -67 – 392, -55 – 135

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302, -22 – 221, -67 – 275

  • 抵抗保護  液体への時々の暴露, 長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA, MIS-34867, SAE AS81765/1 タイプ I, SAE AS81765/1 タイプ II, SAE AS81765/4, VG95343 Parts 29 および 30, VG95343 Parts 6、7、8、9

その他

  • 成形部品の形状コード  242, 243, 245, 262, 263, 264

  • 接着剤のコード  180, 225, 42, 86

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-731055422

関連資料
利用できるドキュメントはありません。