この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リップ付き  いいえ

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  セミリジッド変性ポリオレフィン, フレキシブル変性ポリオレフィン, 変性フルオロエラストマ, 火災の危険が少ない材質, 耐流体性変性エラストマ

  • 材質コード  3, 4, 12, 25, 100

  • 材質システム コード  10, 100, 200, 25

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ライトアングル

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 13.7, 17.7, 18, 19.3, 24, 25, 29.5, 30, 32.5, 34, 40.1, 44, 53.1, 58

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .54, .696, .709, .76, .945, .98, 1.16, 1.18, 1.28, 1.34, 1.579, 1.73, 2.09, 2.28

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .196, .23, .236, .27, .314, .35, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .787, .86, .866, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.57, 1.69, 1.81

  • コネクタまたはバックシェルの外径  26 mm [ 1.02 in ]

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 3.8 – 9.9, 14.2 – 30, 14.2 – 19.3, 15 – 46.7, 20.3 – 54.4, 6.9 – 22.9, 22.4 – 30, 8.4 – 26.4, 10.2 – 26.9, 5.3 – 18, 15.5 – 40.1, 17.8 – 23.9, 13 – 29.5, 9.4 – 27.4, 13 – 34, 6.4 – 20.6, 35.1 – 60, 33.8 – 53.1, 7.9 – 17.8, 17.3 – 32.5, 10.4 – 24, 23.4 – 63, 27.4 – 43.9

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .272 – .902, .56 – 1.18, .31 – .7, .88 – 1.18, 1.38 – 2.36, .37 – 1.079, 1.33 – 2.09, .4 – .98, 14 – 34, .921 – 2.48, .68 – 1.28, .61 – 1.58, .331 – 1.039, .51 – 1.16, 5.3 – 19, .252 – .811, .56 – .76, .799 – 2.142, .7 – 1.22, .41 – .94, 1.08 – 1.73, .591 – 1.839, 3.8 – 9.1

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃性, 難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -67 – 392, -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302, -22 – 221, -67 – 275

  • 抵抗保護  液体への時々の暴露, 長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  BR1326 認定済みクラス G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DD, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DE, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 タイプ I, SAE AS81765/1 タイプ II, SAE AS I 81765/1、タイプ I, SAE AS I 81765/1、タイプ II, SAE AS I 81765/4, UL 224、ファイル E85381, VG95343 Parts 29 および 30, VG95343 Parts 6、7、8、9

その他

  • 成形部品の形状コード  222, 222A, 228

  • 接着剤のコード  180, 184, 225, 42, 86

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-7310654

関連資料
利用できるドキュメントはありません。