この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 材質システム コード  200

  • 流体のタイプ  化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色 

  • 収縮率  3.6:1, 4:1

  • 一次製品の材料  架橋フルオロエラストマ

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .15, .89, 1.07, 1.25

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .006, .035, .042, .049

  • 製品長さ (mm) 38.1, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6, 152.4, 254

  • 製品長さ (in) 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 6.35, 7.87, 9.65, 12.7, 19.05

  • 復元時の内径 (最大) (in) .25, .31, .38, .5, .75

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 25.4, 31.75, 34.8, 38.1, 50.8, 67.82

  • 伸張時の内径 (最小) (in) 1, 1.25, 1.37, 1.5, 2, 2.67

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 175

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 200

  • 復元温度 (°C) 175

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

実装の特徴

  • 実装方法  ピース

その他

  • 製品ソース  メキシコ

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T319

関連資料
利用できるドキュメントはありません。