この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 収縮率  1.5:1

  • 一次製品の材料  シリコン ゴム

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .5, .75, 1

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .02, .03

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.7, 6.5, 9.6, 13, 27

  • 復元時の内径 (最大) (in) .066, .256, .378, .51, 1.06

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1, 2.9, 15, 21, 41

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .114, .394, .591, .827, 1.61

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 135

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 200

  • 復元温度 (°C) 175

動作/用途

  • 機械抵抗  ヒートショック, 放射線滅菌, 蒸気滅菌, 高温および低温

製品在庫状況

  • 該当地域  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  US, 英国

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T79

関連資料
利用できるドキュメントはありません。