この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 材質システム コード  30

  • 流体のタイプ  ディーゼル燃料, 化学薬品/溶剤, 潤滑油, 無鉛ガソリン, 航空燃料, 防除氷液

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  架橋フルオロエラストマ

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .04, .88, 1.06, 1.24, 1.39, 1.63

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .035, .042, .049, .055, .065

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 2.38, 3.18, 4.75, 6.35, 7.94, 9.5, 12.8, 15.87, 19.05, 25.4, 31.75

  • 復元時の内径 (最大) (in) .094, .125, .187, .313, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 63.5

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .187, .25, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.18 – 6.35, 4.74 – 2.38, 15.88 – 31.75, 25.4 – 50.8, 63.5 – 31.75, 12.8 – 25.4, 19.05 – 38.1, 7.94 – 15.88, 4.75 – 9.53, 9.5 – 19.05, 6.35 – 12.7

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .375 – .75, .187 – .094, .75 – 1.5, .5 – 1, 2 – 1, 2.5 – 1.25, .25 – .5, .313 – .625, .125 – .25, .187 – .373, .625 – 1.25

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 175

  • 抵抗特性  スプラッシュ保護

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材, 高難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150

  • 復元温度 (°C) 175

動作/用途

  • 機械抵抗  流体

実装の特徴

  • 実装方法  ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  US, 英国

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T7902

関連資料
利用できるドキュメントはありません。