この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 材質システム コード  25

  • 流体のタイプ  ディーゼル燃料, ブレーキ液, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  架橋エラストマ

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .51, .64, .76, .89, 1.02, 1.09

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .02, .025, .03, .035, .04, .043

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 15, 19.1

  • 復元時の内径 (最大) (in) .047, .063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .59, .75

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31.5, 38

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.24, 1.496

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 15 – 31.5, 3.2 – 6.4, 12.8 – 25.4, 19.1 – 38, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .189 – .374, .063 – .126, .047 – .094, .59 – 1.24, .5 – 1, .75 – 1.496, .374 – .748, .094 – .189, .25 – .5, .126 – .252

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 150, 175

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 150

  • 復元温度 (°C) 175

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル, ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ, はい

  • 製品ソース  US, チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T79024

関連資料
利用できるドキュメントはありません。