この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 材質システム コード  20

  • 流体のタイプ  ディーゼル燃料, ブレーキ液, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料, 防除氷液

  • 一次製品色 

  • 収縮率  1.75:1

  • 一次製品の材料  塩素化ポリオレフィン

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .43, .51, .76, .77, 1.01, 1.02

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .017, .02, .03, .04

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .69, .83, .88, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.77, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79, 3.18

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .027, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .065, .07, .087, .095, .107, .11, .125

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.55, 2.54, 3.63, 5.45, 7.25, 9.06, 10.88, 12.7, 14.48, 21.78, 25.4, 28.96, 43.54

  • 復元時の内径 (最大) (in) .061, .1, .143, .214, .286, .357, .428, .5, .57, .857, 1, 1.14, 1.71

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3.18, 4.75, 6.35, 9.52, 12.7, 15.87, 19.05, 22.22, 25.4, 38.1, 44.45, 50.8, 76.2

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .125, .187, .25, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.5, 1.75, 2, 3

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 21.78 – 38.1, 7.25 – 12.7, 28.96 – 50.8, 25.4 – 44.45, 10.88 – 19.05, 12.7 – 22.22, 43.54 – 76.2, 14.48 – 25.4, 2.54 – 4.75, 3.63 – 6.35, 5.45 – 9.52, 1.55 – 3.18, 9.06 – 15.87

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .143 – .25, .5 – .875, 1 – 1.75, 1.14 – 2, .214 – .375, 1.71 – 3, .57 – 1, .1 – .187, .357 – .625, .857 – 1.5, .428 – .75, .061 – .125, .286 – .5

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 90

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -70 – 121

  • 復元温度 (°C) 135

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T790241

関連資料
利用できるドキュメントはありません。