この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 材質システム コード  20

  • 流体のタイプ  化学薬品/溶剤, 地上車両燃料, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色 

  • 収縮率  1.75:1

  • 一次製品の材料  塩素化ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .66, .84, .89, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.78, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79, 3.17, 3.55

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .026, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .065, .07, .087, .095, .107, .11, .124, .139

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.6, 2.6, 3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5, 18.1, 21.8, 25.4, 29, 43.4, 57.9

  • 復元時の内径 (最大) (in) .063, .102, .142, .213, .287, .36, .429, .5, .571, .713, .858, 1, 1.142, 1.709, 2.28

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3.2, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8, 76.2, 101.6

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .126, .189, .252, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.252, 1.5, 1.75, 2, 3, 4

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 14.5, 12.8 – 22.2, 43.4 – 76.2, 7.3 – 12.7, 2.6 – 4.8, 57.9 – 102, 29 – 50.8, 5.4 – 9.53, 3.6 – 6.4, 1.6 – 3.2, 21.8 – 38.1, 10.9 – 19.1, 9.1 – 15.9, 18.1 – 31.8, 25.4 – 44.5

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) 1.142 – 2, .287 – .5, .5 – .875, .713 – 1.252, .063 – .126, 1 – 1.75, .43 – .75, .213 – .375, .142 – .252, 2.28 – 4, .57 – 1, 1.709 – 3, .858 – 1.5, .36 – 625, .102 – .189

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 135

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -70 – 121

  • 復元温度 (°C) 135

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T7902417

関連資料
利用できるドキュメントはありません。