この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 材質システム コード  25

  • 流体のタイプ  ディーゼル燃料, ブレーキ液, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  架橋エラストマ

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .76, .84, .89, 1.02, 1.22, 1.44, 1.78, 2.41, 2.79, 3.18

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .03, .033, .035, .04, .048, .057, .07, .095, .11, .125

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 19, 25.4, 38, 50.8

  • 復元時の内径 (最大) (in) .063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .748, 1, 1.496, 2

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3.2, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 19, 25.4, 38.1, 51, 76, 101.6

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .126, .189, .252, .375, .5, .748, 1, 1.5, 2.008, 2.992, 4

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 38 – 76, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.53, 12.8 – 25.4, 9.5 – 19, 19 – 38.1, 2.4 – 4.8, 25.4 – 51, 1.6 – 3.2, 50.8 – 102, 6.4 – 12.7

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .5 – 1., .189 – .375, 1.496 – 2.992, .063 – .126, 2 – 4, .748 – 1.5, .374 – .748, 1. – 2.008, .094 – .189, .25 – .5, .126 – .252

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 175

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 150

  • 復元温度 (°C) 175

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

その他

  • 製品ソース  英国

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T7907

関連資料
利用できるドキュメントはありません。